PSI-SC-DNET CAN - Segmentkobler
2313449

Modulær segmentkobler til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse til DeviceNet/SDS/CANopen, datahastighed op til 1 Mbit/s. Forskellige datahastigheder kan konfigureres på grænsefladerne pr. software. Effektiv potentialadskillelse mellem grænsefladerne, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

Datarater op til 1 Mbit/s
Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Kan modulært kombineres med PSI-MOS lyslederkonvertere over bæreskinnekonnektor
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Førsteklasses 4-vejsadskillelse mellem alle grænseflader