SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,43-94B - Apparatstik bagvæg
1410366

Bussystemindbygningsbøsning, Ethernet, 8-polet, M12, skærmet, D-kodet, til montering i bagvæggen/skruemontering med M16 gevind, med 1 m buskabel, 4 x 2 x 0,26 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Færdigkonfektioneret med ledninger i forskellige standardlængder til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Kabeludgaver til alle gængse netværk og fieldbusser
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik