SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5 - Apparatstik forvæg
1425197

Apparatstik forvæg, Universal, 17-polet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledning, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1239500

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik