UMK-5REL/KSR-24/230/KRK5S/MSTB
-
Relæmodul
2908666
Kundespecifikt relæmodul, med stiksokler til 5 minirelæer
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Isolering | forstærket isolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger udgang K10-K13 | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- og krybestrækninger udgang K10-K13 | |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,9 ... 1,1 |
| Indgangsspændingsområde | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | Enkeltkontakt, 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgNi |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Begrænset pga. lederbanebredderne i udgangen) |
| Minimal koblingseffekt | 3000 VA |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 78,5 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 64 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- og krybestrækninger udgang K10-K13 | |
| Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2908666 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | DK61Y1 |
| Produktnøgle | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626320267 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 239,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 230 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 14b76bd2-86fb-4023-9edb-edeb07019fce |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 6,071 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre