PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Relæmodul
2834685

Komplet monterede relæmoduler med stikbar fjederkrafttilslutning, bestående af: relæsokkel, stikbart industrirelæ med integreret LED, friløbsdiode og fikserbar håndbetjeningsknap og relæholdebøjle. Indgangsspænding: 24 V DC, 2 skiftekontakter, 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter
Mekanisk koblingsstedvisning