PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU - Relæmodul
2834724

Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, industrirelæ med integreret LED, friløbsdiode og fikserbar håndbetjeningsknap og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V DC, 4 skiftekontakter med forgyldte kontakter, 5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Friløbsdiode er integreret i relæet ved DC-typer
Relæ med låsbar håndbetjening og status-LED
Mekanisk koblingsstedvisning
4 skiftetyper med flerlags-guldkontakter
Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel