PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Relæmodul
2834481
Færdigmonterede relæmoduler med skruetilslutning, bestående af: relæsokkel, relæ med effektkontakt med stikbart visnings-/støjmodul og holdebøjle. Indgangsspænding: 24 V DC, 2 skiftekontakter, 8 A
Produktdetaljer
| Anvendelse | Universal |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 12.09.2025 |
| Levetid elektrisk | se diagram |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,46 W |
| Prøvespænding (Spole/kontakt) | 4 kV (50 Hz, 1 min., spole/kontakt) |
| Prøvespænding (Kontakt/kontakt) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | se diagram |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 19 mA |
| Reaktionstid, typisk | 8 ms |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 2 skiftekontakter |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | AgNi |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 5 V (ved 10 mA) |
| Vedvarende grænsestrøm | 8 A |
| Indkoblingsstrøm maks. | 15 A (300 ms) |
| Koblingsstrøm min. | 10 mA (Ved 5 V) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 2000 W (ved 250 V AC) |
| 44 W (ved 110 V DC) | |
| 60 W (ved 220 V DC) | |
| 190 W (ved 24 V DC) | |
| ved 440 V AC | |
| 85 W (ved 48 V DC) | |
| 60 W (Ved 60 V DC) | |
| Maks. brydeeffekt (lampebelastning) | 50 mW |
| Koblingsevne | 2 A (Ved 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Ved 250 V, DC13) | |
| 3 A (Ved 24 V, AC15) | |
| 3 A (ved 120 V, AC15) | |
| 3 A (ved 250 V, AC15) | |
| Spoleside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktside | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 16 mm |
| Højde | 78,5 mm |
| Dybde | 71 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2834481 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6319 |
| Produktnøgle | DK6319 |
| GTIN | 4046356044370 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 68,41 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65,9 g |
| Toldtarifnummer | 85364900 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker adskillelse mellem spole og kontaktside
Driftssikkerhed ved hjælp af tætnede relæer
Logisk kontaktanordning ved hjælp af 1/3-etage-relæsokkel
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre