BC 17 REL-S/MSTB/R10K/R1K
-
Relæmodul
1003549
Relæmodul, standardgrænseflade for brandmeldingsanlæg, med fast loddet miniaturerelæ, 1 brydekontakt, indgangsspænding 24 V DC
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 12.09.2025 |
| Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 10 mA |
| Beskyttelseskobling | Ensretterbro; Ensretterbro, varistor |
| Kondensator; Kondensator | |
| Driftspændingsvisning | LED |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 brydekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO2, forgyldt |
| Bemærk | En 1 kΩ modstand er koblet i række og en 10 kΩ modstand parallelt til udgangen |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC |
| Vedvarende grænsestrøm | maks. 10 mA |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 17,8 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 61 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Standarder | EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1003549 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | DK61Y1 |
| Produktnøgle | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626470863 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 76 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 76 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre