Radiomodtageren ID-S-RT er en del af rotorblad-overvågningssystemet Blade Intelligence til vindenergianlæg. Rotorblad-overvågningssystemet Blade Intelligence muliggør registrering og detaljeret evaluering af typiske måleværdier for lynstrømme, temperatur, istykkelse og bøjningsmomenter på et vindenergianlægs rotor. Det består af passende sensorer, færdigkonfektionerede forbindelsesledninger og en kombination af koblingsenheder af typen WIL-BI (som evalueringsenhed).
ID-S-RT 915
-
Radiomodtager
1061961
Radiomodtager, antennetilslutning RSMA (female), kommunikation med sensoren ID-S-S 915 via 915 MHz-frekvensbånd
Produktdetaljer
| Produkttype | Radioelement |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Transientoverspændingsbeskyttelse | ja |
| Forsyning Sender | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Strømforbrug typisk | 41 mA |
| Strømforbrug maksimal | 200 mA |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Radio | |
| Retning | Unidirektionel |
| Radio | |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Funktioner | |
| Sikkerhed | 128-bit datakryptering |
| Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
| LED periferifejl, ERR (rød) | |
| LED CAN-bus, CAN (gul) | |
| LED HF-data, RF (blå) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 118 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Materiale hus | PA |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | til 3000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 30g, IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g, efter IEC 60068-2-6 |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Bemærk | Direktiv 2014/53/EU (RED) |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 902 MHz ... 928 MHz (Typisk: 913 MHz) |
| Varenummer | 1061961 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DTHABA |
| Produktnøgle | DTHABA |
| GTIN | 4055626717333 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 350 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 250 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksialt kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaksialt kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaksialt kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaksialt kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaksialt kabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaksialt kabel 2702140
-
RAD-CAB-EF393- 3M - Antennekabel 2867649
-
RAD-CAB-EF393- 5M - Antennekabel 2867652
-
RAD-CAB-EF393-10M - Antennekabel 2867665
-
RAD-CAB-EF393-15M - Antennekabel 2885634
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906796
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2801057
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
SD FLASH 2GB ID-S - Program-/konfigurationshukommelse 1081550
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre