PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt
2801317
Lynstrøms- og overspændingsafledere i IP65-hus til beskyttelse af DC-siden på en inverter med to MPP-trackere op til 1.000 V DC, tilslutning over SUNCLIX-stik/bøsning, stikbare varistorer med termisk skilleanordning mellem L+, L- og jord PE.
Produktdetaljer
| IEC testklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| Konstruktion | Installationshus |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
| Indeholdt i sættet | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
| 1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkestrøm IN | 25 A DC (Til hver MPP) |
| Visning/fjernmelding | |
| Koblingsfunktion | Skiftekontakt, 1-polet |
| Maks. driftsspænding Umaks. AC | 250 V AC |
| Maks. driftsspænding Umaks. DC | 30 V DC |
| Maks. driftsstrøm Imaks. | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Tilslutningstype | MC 1,5/3 |
| Skruestørrelse | M2 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,25 Nm |
| Tilspændingsmoment | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,14 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Bredde | 200 mm |
| Højde | 200 mm |
| Dybde | 122 mm |
| Delingsenhed | 9 ME |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
| V0 (Steckverbinder) | |
| Materiale endeplade | Polykarbonat, transparent |
| Materiale hus | Polykarbonat glasfiberforstærket |
| Materiale stik | PA |
| Funktionsretning | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Belastningsstrøm IL | 80 A DC |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 25 mVA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
| Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Beskyttelsesniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
| Reaktionstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reaktionstid tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | Ikke nødvendig |
| Beskyttelseskobling jævnspændingsside (DC) | |
| Mærkeholdespændingsfasthed Uimp | 6 kV |
| Kortslutningsstrøm ISCSTC | 25 A DC (Til hver MPP) |
| Tomgangsspænding UOCSTC | 830 V DC (Solargenerator) |
| Maks. afledestrøm imaks (8/20 µs) | 40 kA |
| Reaktionstid tA | ≤ 25 ns |
| Reaktionstid tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Reaktionstid tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Lynprøvestrøm (10/350) µs), strømspidsværdi Iimp | 5 kA |
| Anbefalet maks. forsikring | Ikke nødvendig |
| Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning | Ikke nødvendig |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs | 15 kA |
| Belastningsstrøm IL | 80 A DC |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 25 µA |
| ≤ 350 µA | |
| Beskyttelsesniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Beskyttelsesniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 25 mVA |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP65 | |
| Slagstyrke | IK08 |
| Omgivelsesbetingelser | A, B |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 55 °C |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN 50539-11 |
| Standarder | IEC 61439-2 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61439-2 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 50539-11 |
| Bemærk | Overspændingsbeskyttelse |
| Monteringstype | AP/vægmontering |
| Varenummer | 2801317 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DTHAAA |
| Produktnøgle | DTHAAA |
| GTIN | 4046356761697 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.095 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.095 g |
| Toldtarifnummer | 85363030 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre