VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40 - Lynstrøms-/overspændingsafledere type 1/2
1099594

Lynstrøms- / overspændingsafleder til 2-polede isolerede og jordede PV-jævnspændingssystemer 1000 V DC, til bæreskinnemontering, 3-polet grunddel, tre stikbare temperaturovervågede beskyttelseselementer, statusmeddelelse på hver indikator.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler