Værd at vide
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
Industrial AI
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
Installationsteknik og tilbehør
IBS UART - Master-protokol-chip
IBS UART
-
Master-protokol-chip
2746391
Protokolchip, i SOP 16-hus
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Bemærkning vedr. anvendelse
Bemærkning vedr. anvendelse
Kun til industriel anvendelse
Artikelegenskaber
Produkttype
Protokolchip
Konstruktion
SOIC16 WB (300 mil)
Elektriske egenskaber
IC-forsyningsspænding
5 V DC ±10 % (DC)
Forsyning
Strømforbrug typisk
10 mA (alle indgange statisk, udgange ikke aktiveret)
Grænseflader
INTERBUS
Tilslutningstype
Fieldbus/lokalbus
Protokol
INTERBUS
Brugergrænseflade
Tilslutningstype
V.24, 1 startbit, 2 stopbit, 8 databit, lige paritet
Mål
Bredde
11 mm
Højde
10 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP00
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Varedata
Varenummer
2746391
Pakningsenhed
45 Stk.
Minimum bestillingsmængde
45 Stk.
Salgsnøgle
DRECAA
Produktnøgle
DRECAA
GTIN
4017918169336
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,67 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,365 g
Toldtarifnummer
85423990
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Patchpanel / patchfelt
PoE-injektorer
SFP-moduler
Patchpanel til bæreskinne
Produkthjælp