Teststik, til egen konfektionering, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Prøvestiksystemer til beskyttelsesteknik og styreteknik
FAME er det innovative, modulære prøvestiksystem til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg. Prøvestiksystemerne forener komplekse koblingshandlinger for funktionstest af strøm- og spændingstransformere samt udløsnings- og signalkontakter. Gennemfør de manuelle kontrolprocesser automatiseret, sikkert og tidsbesparende.
Teststik, til egen konfektionering, med drejegreb, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, med drejegreb, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, med drejegreb, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Blindstik, poltal: 8, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, med drejegreb, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
Teststik, til egen konfektionering, med drejegreb, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 24 A, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, farve: grå
FAME-konfigurator
Konfigurator til de modulære prøvestiksystemer FAME
Konfigurér dine individuelle FAME-prøvestiksystemer til hurtig og enkel funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt af udløse- og signalkontakter.
Fordele
- Nemt og tidsbesparende via funktionel sammenfatning af koblingshandlinger
- Maksimal sikkerhed takket være forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
- Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede tilbehør
- Pladsbesparende takket være kompakte prøvestiklister og forskudt placerede prøvestikbøsninger
- Fleksibel pga. frit valg mellem væg- og bæreskinnemontering ved anvendelse af standardiseret CLIPLINE complete-systemtilbehør
- Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
- Overskuelig pga. mærkning på store flader og tydeligt synlige koblingstilstande
Nye produkter
FAME LPIT
Prøvestiksystem til sensorer med små signaler
FAME LPIT gør det muligt at teste sensorer med små signaler i HV- og MV-koblingsanlæg. Prøvepollisten giver fuld adgang til alle otte signalkontakter i RJ45-beskyttelsesenhedens grænseflade, så netkvaliteten kan måles ud over strøm, spænding og frekvens.
Særlige egenskaber
- Prøvestik MV/HV: Signalindsprøjtning adskilt på sekundærsiden via RJ45
- Testbarhed i henhold til IEC 61869-10
- Prøvepolliste MV: separate U/I-sensorindgange
- Ledningstilslutning: RJ45
- Prøvepolliste HV: fast fortrådede U/I-sensortilslutninger
- Ledningstilslutning: stiv/fleksibel: 0,2 mm² ... 4 mm²
Dine fordele
- Fuld adgang til alle sensorens otte signaler (RJ45-baseret)
- Ingen ekstra fortrådning af skærmningen på grund af trykstøbt metalhus med separat skærmkontakt
- Kræver ingen testspecifik fortrådningstid
- Hurtig og gentagelig oprettelse af testscenarier til test af flere ledninger
- Højt sikkerhedsniveau, da skabsdørene forbliver lukket under relætesten
FAME-prøvestiksystemer Den rigtige løsning til enhver opgave
Stadig flere koblingsanlæg og grænseflader kræver en regelmæssig kontrol. Til tids- og omkostningsneutral udførelse af dette ekstra kontrolarbejde leverer vi nu FAME-prøvestiksystemerne. Prøvestiksystemerne sammenfatter funktionelt komplekse sekvenser af koblingshandlinger.
Prøvestiksystem FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Til dette formål kan koblingspunkterne defineres på forhånd i den modulære prøvepolliste. Systemet arbejder med brydekontakter. Et driftsstik er ikke nødvendigt. FAME 3 RACK har en ringkabelskotilslutning med umistelige skruer på indersiden af styretavlen. Systemet kan installeres i en vægudskæring eller i et 19"-rack. Takket være FAME 3 RACK-systemets modularitet er det muligt at vise prøvepollister med fire højdeenheder og forskellige poltal. Systemet fås med et drejegreb med definerede låsepositioner. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 3 SL
Prøvestiksystem FAME 3 SL
FAME 3 SL er en kompakt variant af FAME 3-systemet. For at opnå dette kombinerer FAME 3 SL de komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i hhv. enkelte, forskelligfarvede og pladsbesparende blokke. Systemernes funktionalitet er stort set identisk. Ellers adskiller de sig kun ved monteringen af prøvepollisten og i håndteringen af prøvestikket.
Prøvestiksystem FAME 3
FAME 3, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Systemet arbejder med brydekontakter. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med indlægsbroer i prøvepollisten. FAME 3 har en ringkabelskotilslutning på indersiden af styretavlen. Systemet kan installeres i en vægudskæring. Systemet fås valgfrit med et standardstik, et kompaktstik eller med et drejegreb med definerede låsepositioner. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 2
FAME 2, prøvestiksystemet uden driftsstik, forener komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i én kompakt og pladsbesparende blok. Til dette formål kan koblingspunkterne konfigureres på forhånd ved kontakttungelængderne i stikket. Systemet arbejder med brydekontakter. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med indlægsbroer i prøvestikket. Systemet fås ligesom FAME 1 som skrue- og Push-in variant. Systemet kan installeres i en vægudskæring eller, takket være specielle prøvepollister, på bæreskinnen. FAME 2 fås valgfrit med et standardstik eller med et drejegreb med definerede låsepositioner. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Prøvestiksystem FAME 1
FAME 1 kombinerer de komplekse koblingshandlinger til funktionstest af strøm- og spændingskonvertere samt udløsnings- og signalkontakter i hhv. enkelte, kompakte og pladsbesparende blokke. Systemet arbejder med et princip med sluttekontakter. I normal drift er det derfor nødvendigt med et driftsstik. Den automatiske konverterkortslutningsfunktion sikres med indlægsbroer i prøvepollisten. Systemet er udstyret med skruetilslutninger eller Push-in tilslutninger på indersiden af styretavlen. Ved montering skrues prøvepollisten ganske enkelt ind i en vægudskæring. Systemet fås valgfrit med et standardstik eller et kompaktstik. Varianter med en hjælpekontakt (AUX) for yderligere statusregistrering har vi på lager.
Produktbrochure Prøvestiksystemer
Downloads
Vil du gerne modtage trykt materiale om vores prøvestiksystemer? I det følgende kan du se produktbrochuren om prøvestiksystemerne. Her får du et overblik over de forskellige prøvestiksystemer samt et udvalg af måletransformerskilleklemmerne.
Oversigt over FAME-prøvestiksystemer
Oversigt over FAME-prøvestiksystemer