SPC 5/11-ST-7,62 - Printkortstik
1996100

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal: 11, antal tilslutninger: 11, produktfamilie: SPC 5/..-ST, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner