PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:2 TP5
-
Printkortstik
1153313
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: blå, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 300 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: PSPT 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Variant med kodning og mærkning
Produktdetaljer
| Produktfamilie | PSPT 2,5/..-ST |
| Konstruktion | Standard |
| Poltal | 2 |
| Deling | 5 mm |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Antal potentialer | 2 |
| Egenskaber | |
| Mærkestrøm IN | 16 A |
| Mærkespænding UN | 300 V |
| Gennemgangsmodstand | 1,5 mΩ |
| Driftsspænding (III/3) | 300 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
| Driftspænding (III/2) | 300 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
| Isolationsmærkespænding (II/2) | 600 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
| Tilslutningsteknik | |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Kontakttype | Bøsning |
| Aflåsning | |
| Låsetype | uden |
| Monteringstype | uden |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Tilslutningsretning leder/printkort | 0 ° |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Prøvedorn a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
| Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | blå (5015) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialeangivelser - betjeningselement | |
| Farve (Betjeningselement) | orange (2003) |
| Isolationsmaterialer | PBT |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Målskitse |
|
| Deling | 5 mm |
| Bredde [w] | 9,95 mm |
| Højde [h] | 15 mm |
| Længde [l] | 21,3 mm |
| Bemærk til driften | COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt (COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i spændingsløs tilstand. |
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
| • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| • Varen, et uindkapslet stik, er beregnet til montering i et hus. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind. | |
| Ledningstilslutning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Tilslutning og frigøring flere gange | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Trækprøve | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
| 0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
| 2,5 mm² / stiv / > 50 N | |
| 2,5 mm² / fleksibel / > 50 N | |
| Stik- og trækkræfter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Antal cyklusser | 25 |
| Indstikskraft pr. pol ca. | 13 N |
| Trækkraft pr. pol ca. | 8 N |
| Bestandighed for påskrifter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Polarisering og kodning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Visuel kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Målekontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Levetidstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 4,8 kV |
| Gennemgangsmodstand R1 | 1,5 mΩ |
| Gennemgangsmodstand R2 | 1,6 mΩ |
| Stikcykler | 25 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 30 GΩ |
| Klimatisk kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Varmeforhold | 105 °C/168 h |
| Maksimale driftsspænding | 2,21 kV |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testet poltal | 4 |
| Isolationsmodstand | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 30 GΩ |
| Temperaturcyklusser | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Luft- og krybestrækninger | | |
| Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 300 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 3,2 mm |
| Mærkeisolationsspænding (III/2) | 300 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
| Mærkeisolationsspænding (II/2) | 600 V |
| Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 1153313 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1.000 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ACHADB |
| Produktnøgle | ACHADB |
| GTIN | 4063151152451 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2,47 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2,47 g |
| Toldtarifnummer | 85472000 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Kan kodes variabelt med henblik på høj beskyttelse mod fejltilslutning
Hurtig og nem kodning ved tilslutning af tilslutningsstik og grunddel første gang
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre