produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 16 mm2
tilslutningstype Skæreklemmetilslutning.
skruekærvformer Torx®
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: PC 6/..-ST-BUS, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., skruekærvformer: T15 Torx®, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 6, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske