MVSTBR 2,5/19-STF-5,08 - Printkortstik
1835261

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 19, antal rækker: 1, poltal: 19, antal tilslutninger: 19, produktfamilie: MVSTBR 2,5/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere