produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 16, antal rækker: 1, poltal: 16, antal tilslutninger: 16, produktfamilie: MSTB 2,5/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske