MCC 1/16-STZ-3,81 - Printkortstik
1852312

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1 mm2
tilslutningstype Crimptilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 16, antal rækker: 1, poltal: 16, antal tilslutninger: 16, produktfamilie: MCC 1/..-STZ, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991).

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for