FKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08-LR
-
Printkortstik
1193005
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 7, produktfamilie: FKC 2,5 HC/..-ST-LR, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger