BCP-381-10 BK - Printkortstik
5452203

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal: 10, antal tilslutninger: 10, produktfamilie: BCP, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: BASICLINE 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Tillader tilslutning af to ledere