produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 12, antal rækker: 1, poltal pr. række: 12, produktfamilie: SPTAF 1/..-LL, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske