produktlinje COMBICON Terminals XL
tværsnit 16 mm2
deling 10 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: SPT 16/..-V, deling: 10 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 4,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, emballering: pakket i æske