Piktogram produktlinje COMBICON Terminals S
Piktogram tværsnit 1,5 mm2
Piktogram deling 5,08 mm
Piktogram tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
Piktogram skruekærvformer Kærv på langs
Piktogram monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: SMKDSP 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 55 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske