produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: SMKDSN 1,5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske