MKDSO 2,5/ 4-4 SET - Printklemme
2707945

tværsnit 2,5 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
monteringstype Bølgelodning

Sæt, bestående af COMBICON-grunddel og printkortklemmer til 4 x 4 poler (16-polet), farve: grøn

Produktdetaljer










Kompatible produkter


Dine fordele

Vedligeholdelsesfri og vibrationssikker via Reakdyn-princippet eller fjedrende elementer
Printklemme ortogonalt til printkortet
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning