KDS10-PE - Printklemme
1704033

produktlinje COMBICON Terminals L
tværsnit 10 mm2
deling 10 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning

Printkortklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 10 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: KDS 10-PE, deling: 10 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 4,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 4, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal