produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: FFKDS(A)/V1, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!