FFKDSA1/V1-5,08- 6 - Printklemme
1780662

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 5,08 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printkortklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: FFKDS(A)/V1, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet