produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 5,08 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 15 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 16, antal rækker: 1, poltal pr. række: 16, produktfamilie: FFKDS(A)/V1, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske