produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
monteringstype Bølgelodning
emballering pakket i æske
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 6 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 630 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: PCV 5/..-G, deling: 7,62 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 3, stiksystem: COMBICON PC 6, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske