CCDN 2,5/11-G1F P26 THR - Printkort-grunddel
1734533

produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering pakket i æske

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 22, antal rækker: 2, poltal: 11, antal tilslutninger: 22, produktfamilie: CCDN 2,5/..-G1F-THR, deling: 5 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet