produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
monteringstype Bølgelodning
emballering pakket i æske
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: BCH-VS, deling: 5,08 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: BASICLINE 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske