MKKDS 1,5/ 2-5,08 BD:-LOWCOM - Printklemme
1579113

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 5,08 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal rækker: 2, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKKDS 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal