Aktivt kulfilter, til udskiftning
Lasermarkør
TOPMARK NEO sætter nye standarder for lasermærkning. Mærkningssystemet opretter på kort tid mærker, der imødekommer selv de strengeste krav. Med mere end 650 forskellige materialer bearbejder TOPMARK NEO en bred vifte at materialer til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt apparater. Den enkle betjening kan foregå uden omfattende forkundskaber.
Anordning, der holder O-ring nede
Filter- og udsugningsanlæg til effektiv udsugning af røggasser og støv som følge af laseremissioner fra TOPMARK NEO.
Beskyttelsesskive til laserlinse
Arkmagasin til TOPMARK LASER
Sugeslange, til udskiftning, længde 2,5 m
Forfilter, til udskiftning
Rengøringsdyse, til påsætning på sugeslangen på udsugningsanlægget.
Sugeslange, til udskiftning, længde 2,5 m
Dine fordele
- Enkel betjening med software-on-board, direkte import af mærkningsfiler og endda billeddata
- Fejlforebyggelse takket være automatisk registrering af materiale og forindstillede laserparametre
- Korte gennemløbstider takket være høj mærkningshastighed samt op- og nedstablingsfunktion for materialerne
- Den rigtige lasermærkning til enhver anvendelse takket være det omfattende program af materialer
- Velkendt menunavigation på ergonomisk indrettet display takket være universel software på alle Phoenix Contact-printsystemer
Med TOPMARK NEO kan du frembringe lasermærkninger, hvor der stilles ekstra høje krav. Du kan betjene laseren intuitivt og hurtigt via det brugervenlige touchdisplay – selv uden noget særligt fagligt kendskab. Du kan behandle meget forskellige materialer, når du vil mærke din applikation fleksibelt.
Testresultater efter lasermærkning med TOPMARK NEO lasermarkør
Lasermærkning, der imødekommer ekstra høje krav
Takket være den enestående materialehåndtering og integreringen i planlægnings-- og mærkningssoftwaren PROJECT complete er TOPMARK NEO med over 250 skilte i minuttet den hurtigste desktop-lasermarkør i sin klasse.
- Baseret på pulseret Ytterbium-lyslederlaser-teknologi
- Alsidigt materialeudvalg af aluminium, stål, kunststof og folier
- Direkte lasermærkning betyder: Intet blæk, ingen farvebånd, ingen toner
- Vedvarende mærkning med gravering, anløbning eller karbonisering
- Høj kvalitet: Stregkodeegnet, opløsning 500 dpi
Til TOPMARK NEO fås over 650 mærkningsmaterialer af rustfrit stål, aluminium, ABS, polyakryl og polykarbonat.
Til mærkning af materialer af rustfrit stål er der to valgmuligheder:
- Når du fjerner materiale, graverer laseren mærkningen.
- Ved bearbejdningsmærkning opnås et farveskift, hvorved materialeoverfladen forbliver jævn.
Karbonisering formørker materialet. Denne proces anvendes til lyse typer kunststof.