Filter- og udsugningsanlægget TMN-EXTRAKTION er blevet udviklet til effektiv udsugning af røggasser og støve som følge af laseremissioner fra TOPMARK NEO. Takket være filtreringen med tre trin renses den indsugede luft for emissioner, så den efterfølgende kan ledes ud til omgivelsen.
Leveringsomfang:
Udsugningsanlæg TMN-EXTRACTION (1012102) med filterudstyr (1012100; 0803305; 0803306), sugeslange (1012101), fugemundstykkesæt (083310), netkabel type E og F, D-SUB-kabel 25-polet og betjeningsvejledning med overensstemmelseserklæring
TMN-EXTRACTION
-
Rensesæt
1012102
Rensesæt, Filter- og udsugningsanlæg til effektiv udsugning af røggasser og støv som følge af laseremissioner fra TOPMARK NEO, vægt: 55 kg, længde: 0,35 m, bredde: 350 mm, højde: 880 mm, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tilpasset og udviklet til brug med TOPMARK NEO
Automatisk styring via bidirektionel kommunikation med TOPMARK NEO
Filtersystem med tre trin, der består af for-, partikel- og aktivt kulfilter
99,95 % (partikelfilter H13) af de udsugede røg- og
støvpartikler bliver i filtersystemet
støvpartikler bliver i filtersystemet
Modulær opbygning med separat udskiftelige filtre