Lasermarkør
TOPMARK LASER RR - Holderammer
TOPMARK LASER RR
-
Holderammer
0803434
Anordning, der holder O-ring nede
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Printsystemtilbehør
Forskruning
stikbar
Mål
Højde
3 mm
Diameter
25 mm
Indvendigt mål
Indvendig diameter
25 mm
Materialeangivelser
Materiale
EPDM
Varedata
Varenummer
0803434
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BGS12Y
Produktnøgle
BGS12Y
GTIN
4055626077888
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,2 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7,2 g
Toldtarifnummer
84439990
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675