VS-06-2X2X26C7/7-67/SD/ 5,0
-
Patchkabel
1654170
Konfektioneret FireWire-kabel, skærmet, farve: RAL 5021 (vandblå), PUR-yderkappe, FireWire/IP67 på FireWire/standard, længde: 5 m
Produktdetaljer
| Sensortype | FireWire |
| Poltal | 6 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (III/3) | 125 V |
| Mærkestrøm | 1 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsegenskaber (kategori) | FireWire (400 Mbit/s) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 1000 |
| Materiale pakning | FPM |
| Materiale hus | PA |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige FireWire |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige FireWire |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| FireWire [980] | |
| Skærmet | ja |
| Ledningsvægt | 59 kg/km |
| Kabeltype | FireWire |
| Kabeltype (korttype) | 980 |
| Signaltype/kategori | USB CAT7, 480 Mbit/s |
| FireWire CAT7, 400 Mbit/s | |
| Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Lederopbygning spændingsforsyning | 19x 0,20 mm |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² (Signalledning) |
| AWG spændingsforsyning | 20 |
| Materiale lederisolation | Celle-PE (Signalledning) |
| PVC (Spændingsforsyning) | |
| Lederdiameter inklusive isolering | ≤ 1,05 mm (Signalledning) |
| nom. 1,4 mm (Spændingsforsyning) | |
| Enkeltleder, farve | hvid-blå, hvid-orange, hvid, sort |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
| Samlet kabelføring | 2 par og 2 spændingsforsyningsledere til tråd |
| Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
| Mærkespænding ledning | ≤ 125 V |
| Prøvespænding ledning | 1000 V |
| Ledningsmodstand | 150 Ω/km |
| Isolationsmodstand for ledninger | 5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 % (ved 100 MHz) |
| Driftskapacitet | 42 pF (pr. meter) |
| Signalløbetid | 4,6 ns/m |
| Signalhastighed | 0,72 c |
| Støjeffektundertrykkelse | 90,00 dB (op til 1000 MHz) |
| Trækstyrke | ≤ 30 N |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 5 x D |
| Dæmpning | 60,00 dB (op til 1000 MHz) |
| Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til IEC 60332-2-2 |
| Anden fasthed | Mikrobbestandighed i henhold til DIN VDE 0282 |
| Hydrolysebestandighed i henhold til DIN 53504 | |
| Særlige egenskaber | Uden lakbefugtede stoffer |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) |
| 0 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Stik/bøsning | |
| Varenummer | 1654170 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970505 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 366,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 366,2 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre