NBC-R4ACS-R4ACS-IE8/.../... - Patchkabel
1247639

Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiale: PP, tilslutningstype: Pierce-tilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 27- 26, kabeludgang: lige, Ethernet

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til industriapplikationer
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating