FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7
-
Passivmodul
2296883
VARIOFACE-overgangsmodul til Siemens SIMATIC® S7-300, med SIMATIC®-specifik mærkning (1 - 20) og 18 ekstra tilslutningsklemmer (pluspotentiale). Via en afbryder kan der brokobles adskillige klemmepunkter.
Produktdetaljer
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 30 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 1 A |
| Strøm (Spændingsforsyning) | ≤ 3 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 18 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Deling | 5,08 mm |
| Tilslutning 3 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Printkortklemme |
| Konstruktion | Printskillestik |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 18 |
| Deling | 5,08 mm |
| Tilslutning 4 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Deling | 5,08 mm |
| Tilslutning 5 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Printkortklemme |
| Konstruktion | Printskillestik |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 2 |
| Mål på vare | |
| Bredde | 123,5 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 57,17 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2296883 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK218S |
| Produktnøgle | DK218S |
| GTIN | 4017918729448 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 234,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 231,1 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre