MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Passiv-skilleforstærker
2864749

MCR-passiv-skilleforstærker, en kanal, til galvanisk adskillelse af strømsignaler uden forsyningsspænding, med fjederkrafttilslutning.
Reserveartikel: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Spændingsfald ved skilleforstærker på kun 1,7 V
Kræver ingen yderligere hjælpestrøm.
Indgangssløjfeforsynet
Meget kompakt 2-leder passiv-skilleforstærker til galvanisk adskillelse og filtrering af analoge standardsignaler.
To kanaler på en modulbredde på kun 6,2 mm