UM-D15SUB-F/KDS3-PMT/SC061
-
Overgangsmodul
2906275
VARIOFACE-modul, med 15-polet D-SUB-bøsningsdel og skruetilslutning med knivskille, til montering på NS 35/7,5 eller NS 32
Produktdetaljer
| Poltal | 15 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 2 A |
| Strøm (Totalstrøm) | ≤ 4 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 125 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB-15-bøsning |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 15 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,74 mm |
| Tilslutning 2 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Poltal | 15 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit stiv (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Deling | 5,08 mm |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 78,3 mm |
| Højde | 89,6 mm |
| Dybde | 65,78 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2906275 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2A82 |
| Produktnøgle | DK2A82 |
| GTIN | 4055626057323 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 194 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 194 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre