VS-M12MSD-IP20-93E-CO/ 3,0
-
Netværkskabel
1444982
Netværkskabel, Ethernet CAT5, 4-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, Stik lige M12, kodning: D, til Stik lige RJ45, kabellængde: 3 m, Crossover
Produktdetaljer
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Antal stikpladser | 1 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 3 |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Kodningstype | D (Data) |
| Materiale | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Ledningslængde | 3 m |
| Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Ledningsstandarder/-bestemmelser | Elektriske krav EN 50288-2-2 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet fleksibel CAT5, 2 par [93E] |
| Ledningsopbygning | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 2x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 0,98 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | vandblå RAL 5021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | Skummet PE |
| Enkeltleder, farve | hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn |
| Vægtykkelse yderkappe | 1,20 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 2 par med 2 fyldmaterialer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 70 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | ca. 45 nF/km (ved 1 kHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 100 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
| Prøvespænding leder/leder | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Strømværdi ledning | 2,00 A (iht. DIN VDE 0891-1) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
| Trækstyrke | ≤ 80 N |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
| 56,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 50,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 47,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 45,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 23 dB (ved 4 MHz) |
| 24,1 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 23,6 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,1 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,6 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,1 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| efter UL VW1 | |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| Oliefasthed | efter EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 80 °C |
| Varenummer | 1444982 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Produktnøgle | AF1CJI |
| GTIN | 4046356576512 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 170,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 160 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre