VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Netværkskabel
1404986
Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 9005 (dybsort), RJ45 stik/IP67, sort på RJ45 stik/IP67, sort, Line, længde: 2 m
Produktdetaljer
| Produktfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
| Bølgemodstand | 100 Ω |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Tilslutning 1 | |
| Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet, Snaplås |
| Poltal | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
| Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | sort |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Målskitse |
Stik med polnummerering RJ45
|
| Konstruktion | RJ45 Stik, lige, 8-polet, Snaplås |
| Poltal | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Indstikskraft | 30 N (pr. signalkontakt) |
| Trækkraft | 50 N (pr. signalkontakt) |
| Forureningsgrad | 2 |
| Materiale Kontakt | CuSn |
| Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale Kontaktholder | PC |
| Farve (Hus) | sort |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Ledningslængde | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet [94D] |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalhastighed | 0,6 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC (forstærket) UV-bestandig |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun |
| Vægtykkelse yderkappe | 0,80 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par længdesnoet |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Maks. ledningsmodstand | < 140 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 4 ... 100 MHz) |
| Ydelseskapacitet | < 56 nF/km |
| Mærkespænding kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Prøvespænding leder/leder | 2500 V DC (2 s) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2500,00 V DC (2 s) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 60 mm |
| Trækstyrke | 80 N |
| Flammemodstandsdygtighed | efter VW-1 |
| Oliefasthed | efter IEC 60811-2-1 |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (installation) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1404986 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ABNABM |
| Produktnøgle | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 148,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 140,437 g |
| Toldtarifnummer | 85444210 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre