NBC-MSX/ 8,0-94S/MSX SCO
-
Netværkskabel
1453389
Netværkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: X, kabellængde: 8 m, Til jernbaneanvendelse
Produktdetaljer
| Anvendelse | Netværk |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | X |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 0,5 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsrate | 10 GBit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6A |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | X (Data) |
| Farve isoleret del | sort |
| Materiale | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PP (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | X (Data) |
| Materiale | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PP (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Ledningslængde | 8 m |
| Ethernet BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT7 [94S] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 59 kg/km |
| Kobbervægt | 28 kg/km |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | Ethernet BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT7 [94S] |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signalløbetid | 4,4 ns/m |
| Signalhastighed | 0,78 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PE-X |
| Farve udvendig kappe | sort |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | Celle-PE |
| Enkeltleder, farve | hvid-blå, hvid-orange, hvid-grøn, hvid-brun |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Parskærmningstype | Alu-beklædt polyesterfolie |
| Samlet kabelføring | 4 par længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmodstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Driftskapacitet | 44 nF (pr. kilometer) |
| Mærkespænding kabel | 125 V AC (Uo) |
| Prøvespænding leder/leder | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 6 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 40 mm |
| Trækstyrke | ≤ 60 N (Kortvarig) |
| ≤ 15 N (Vedvarende) | |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 100 dB (ved 1 MHz) |
| 99 dB (ved 10 MHz) | |
| 95 dB (ved 100 MHz) | |
| 92 dB (ved 200 MHz) | |
| 90 dB (ved 250 MHz) | |
| 83 dB (ved 500 MHz) | |
| 81 dB (ved 600 MHz) | |
| 80 dB (ved 700 MHz) | |
| 77 dB (ved 800 MHz) | |
| 75 dB (ved 900 MHz) | |
| 74 dB (ved 1000 MHz) | |
| 72 dB (ved 1100 MHz) | |
| 70 dB (ved 1200 MHz) | |
| Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) | 97 dB (ved 1 MHz) |
| 96 dB (ved 10 MHz) | |
| 92 dB (ved 100 MHz) | |
| 89 dB (ved 200 MHz) | |
| 87 dB (ved 250 MHz) | |
| 80 dB (ved 500 MHz) | |
| 78 dB (ved 600 MHz) | |
| 77 dB (ved 700 MHz) | |
| 74 dB (ved 800 MHz) | |
| 72 dB (ved 900 MHz) | |
| 71 dB (ved 1000 MHz) | |
| 69 dB (ved 1100 MHz) | |
| 67 dB (ved 1200 MHz) | |
| Returflowdæmpning (RL) | 24 dB (ved 1 MHz) |
| 33,9 dB (ved 10 MHz) | |
| 38,3 dB (ved 100 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 200 MHz) | |
| 32,9 dB (ved 250 MHz) | |
| 29,7 dB (ved 500 MHz) | |
| 30,6 dB (ved 600 MHz) | |
| 31 dB (ved 700 MHz) | |
| 26,7 dB (ved 800 MHz) | |
| 28,6 dB (ved 900 MHz) | |
| 27,5 dB (ved 1000 MHz) | |
| 26,9 dB (ved 1100 MHz) | |
| 26,3 dB (ved 1200 MHz) | |
| Krydstaledæmpning (ACR) | 100 dB (ved 1 MHz) |
| 99 dB (ved 10 MHz) | |
| 93 dB (ved 100 MHz) | |
| 88 dB (ved 200 MHz) | |
| 86 dB (ved 250 MHz) | |
| 78 dB (ved 500 MHz) | |
| 74 dB (ved 600 MHz) | |
| 72 dB (ved 700 MHz) | |
| 69 dB (ved 800 MHz) | |
| 67 dB (ved 900 MHz) | |
| 65 dB (ved 1000 MHz) | |
| 63 dB (ved 1100 MHz) | |
| 61 dB (ved 1200 MHz) | |
| Effektsummeret krydstaledæmpning (PS-ACR) | 97 dB (ved 1 MHz) |
| 96 dB (ved 10 MHz) | |
| 90 dB (ved 100 MHz) | |
| 85 dB (ved 200 MHz) | |
| 83 dB (ved 250 MHz) | |
| 75 dB (ved 500 MHz) | |
| 71 dB (ved 600 MHz) | |
| 69 dB (ved 700 MHz) | |
| 66 dB (ved 800 MHz) | |
| 64 dB (ved 900 MHz) | |
| 62 dB (ved 1000 MHz) | |
| 60 dB (ved 1100 MHz) | |
| 58 dB (ved 1200 MHz) | |
| Dæmpning | 0,25 dB (ved 1 MHz) |
| 0,76 dB (ved 10 MHz) | |
| 2,49 dB (ved 100 MHz) | |
| 3,69 dB (ved 200 MHz) | |
| 4,18 dB (ved 100 MHz) | |
| 5,6 dB (ved 500 MHz) | |
| 6,74 dB (ved 600 MHz) | |
| 7,32 dB (ved 700 MHz) | |
| 7,89 dB (ved 800 MHz) | |
| 8,5 dB (ved 900 MHz) | |
| 9,11 dB (ved 1000 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 1100 MHz) | |
| 9,9 dB (ved 1200 MHz) | |
| 60,00 dB (op til 1000 MHz) | |
| Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
| efter EN 60684-2 | |
| Flammemodstandsdygtighed | efter EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| efter ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Røggastæthed | EN 61034-2 |
| Oliefasthed | efter EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
| Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel ekstern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klassificering C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel ekstern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (Klasse A) | |
| UIC 564-2 (Klasse A) | |
| Anden fasthed | Bestandig over for drivstoffer (efter EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
| Bestandig over for ozon (efter EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, proces B, volumenkoncentration 200 x 10-6) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (M12-tilslutningsstik) |
| M12 | |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Varenummer | 1453389 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CMJ |
| Produktnøgle | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151842307 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 478,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 478,9 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre