Bæreskinne-fordeler i FDX-20-serien til Plug-and-Plug-tilslutning, bestykket med 2x LC-Duplex-koblinger og 1x socket ODC 4-polet, socket-fastgørelse på undersiden (socket kan også monteres ovenfra ved behov). Hus (2-delt) forberedt til bæreskinnemontering vha. adapter på bagsiden (denne kan også sidemonteres)
FOC-PP-OS4S-LCD2-OM1
-
Fordeler
1208054
Fordeler, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, poltal: 4, materiale: Metal, tilslutningstype: ODC-tilslutningsstik, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s