FOC-PP-OS24-LCD12-OM1 - Fordeler
1208056

Fordeler, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, poltal: 24, materiale: Metal, tilslutningstype: M17 rundstik, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå, Ethernet

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s