FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Modul
1419978

3-HE-modul med 1*12 indsatser, type: rackmontering 19"-patchmodul, kapslingsklasse: IP20, poltal: 1*12, markeringsmateriale: aluminium, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt design med MT Ferrule
Plug-and-Play
Kan løsnes fra fronten uden specialværktøj
Alle tilslutninger på forsiden
Pladsbesparende modulindsats med høj pakningstæthed
Fleksibel indbygning i modulbærer mulig
Nem at udvide takket være den modulære konstruktion