MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexer
2811815

MINI analog-multiplexer, danner ud fra 8 analoge indgangssignaler en analog udgang, til MINI analog-moduler med skruetilslutning.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Systemkabling på udgangssiden ved hjælp af færdigkonfektioneret FLK-kabel med åbne ender.
Massiv besparelse af analogindgange på styringer.
Enkel montering på MINI Analog-moduler med skruetilslutningsteknik.
Til strømsignaler 4 mA ... 20 mA
Laver en analog udgang af op til otte analoge indgangssignaler - parallelle analogsignaler overføres serielt over en ledning.
Omkobling af det ønskede kanalantal over DIP-switch (8, 6, 4 eller 2 kanaler).
Signalisering af den aktuelt koblede kanal sker som bitmønster over tre digitaludgange.
To taktcyklusser kan vælges til gennemløb over DIP-switch (et- eller to-sekunders takt).
Udgangssløjfeforsynet