USA 10-KSS - Skinneadapter
3034379

Skinneadapter, til at holde kortslutningsstik KSS 8 og KSS 10, dybde: 19 mm, bredde: 10 mm, højde: 42,6 mm, farve: grå

Produktdetaljer








Dine fordele

De universelle adaptere anvendes til montering og fastgørelse af elektrisk eller elektronisk koblingsudstyr
De anvendes som dobbeltisoleret sammenbygning af komponenter eller bæreskinner